Sensores con contactos (2 canales)

La conexión de un sensor de 2 canales con contactos se realiza mediante la alimentación de sensores F-SS0 y F-SS1. Tenga en cuenta la asignación detallada de las entradas binarias seguras (F- DI..) para alimentación de sensor F-SS0 y F‑SS1.

Ajustes en la herramienta de parametrización "Assist CS..":

  • Seleccione el tipo de conexión de 2 canales.
  • Active o desactive el diagnóstico de línea y el pulso de las alimentaciones de sensor, dependiendo de los requisitos de seguridad técnica.

La siguiente imagen muestra la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A con sensores de 2 canales con contactos en las variantes de conmutación "Antivalente" y "Equivalente".

[1]

Sensor de 2 canales con contactos en la variante de conmutación "antivalente"

[2]

Sensor de 2 canales con contactos en la variante de conmutación "equivalente"

Funcionamiento con diagnóstico de línea activado

Se reconocen los siguientes fallos:

  • Fallo cruzado entre cada línea de entrada binaria F-DI.. y una tensión de alimentación de 24 V.
  • Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DIx y otra línea de entrada binaria F-DIy que está asignada a otra alimentación de sensor, si al menos el contacto de conmutación correspondiente de la otra entrada binaria F-DIy está cerrado.
  • Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DI.. y una línea de alimentación de sensor no asignada a la entrada F-DI..
  • Fallo cruzado entre una línea de alimentación de sensor F-SS.. y una tensión de alimentación de 24 V, si la entrada binaria F-DI.. está asignada a la alimentación de sensor y el contacto de conmutación asociado a F-DI.. está cerrado.
  • Fallo cruzado entre las líneas de alimentación de sensor F-SS. si el contacto de conmutación asociado a la entrada binaria F-DI.. está cerrado.

Funcionamiento sin diagnóstico de línea

Si se utiliza un sensor de 2 canales conmutable antivalente, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A puede detectar un fallo cruzado entre las dos entradas binarias de un par de entrada.

ADVERTENCIA

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar un cortocircuito entre una alimentación de sensor F-SS.. y una entrada binaria segura F-DI.. asociada (puenteado del sensor).
Lesiones graves o fatales.
  • Compruebe que no hay cortocircuito entre la alimentación de sensor F-SS.. y una entrada binaria segura F-DI.. asociada.

ADVERTENCIA

Si el diagnóstico de línea está desactivado y se utiliza un sensor de 2 canales de conmutación equivalente, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar fallos cruzados en el cableado.
Lesiones graves o fatales.
  • Compruebe que no haya fallos cruzados en las entradas binarias seguras F-DI...

AVISO

Tenga en cuenta que en la variante de conmutación antivalente el contacto normalmente cerrado se conecta con la alimentación de sensor F-SS0.