Fallo 23 Módulo de potencia
Fallo: 23.1 (1701hex | 5889dec) Descripción: Advertencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Advertencia con reseteo automático | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha emitido una advertencia. | Observar la advertencia del subcomponente módulo de potencia. Consultar la causa exacta de la advertencia y tomar las medidas correspondientes para la eliminación del fallo. | |
Fallo: 23.2 (1702hex | 5890dec) Descripción: Fallo | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha detectado un fallo. | Observar el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 23.3 (1703hex | 5891dec) Descripción: Fallo crítico | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha detectado un fallo crítico. | Observar el mensaje de fallo del subcomponente módulo de potencia. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo. | |
Fallo: 23.4 (1704hex | 5892dec) Descripción: Fallo de hardware | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en un componente de hardware del módulo de potencia. | – Comprobar si hay un cortocircuito/fallo a tierra en la salida del variador. – Reducir la capacitancia de línea en la salida del variador. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Se ha detectado un fallo en la fuente de alimentación conmutable. | Comprobar la tensión de alimentación de 24 V CC. | |
Se ha detectado un fallo en el controlador de puerta de un semiconductor de potencia. | Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.5 (1705hex | 5893dec) Descripción: Configuración de los datos de proceso no válida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La configuración de los datos de proceso no es válida. | – Apagar y encender de nuevo las unidades. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.6 (1706hex | 5894dec) Descripción: Desbordamiento de la transmisión de los datos de proceso | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
En la interfaz de comunicación del módulo de potencia se ha detectado un desbordamiento en la transmisión de datos de proceso. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.7 (1707hex | 5895dec) Descripción: Timeout de la comunicación de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un desbordamiento en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.8 (1708hex | 5896dec) Descripción: Fallo en la comunicación de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo en la interfaz de comunicación del módulo de potencia durante la comunicación de parámetros. | – Apagar y encender de nuevo la unidad. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 23.9 (1709hex | 5897dec) Descripción: Firmware del módulo de potencia corrupto | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Ha fallado una actualización de firmware en el módulo de potencia. | – Ejecute de nuevo la actualización de firmware. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |