Anlaufsperre

Die Anlaufsperre aktiviert die STO-Funktion und verhindert den automatischen Anlauf der Sicherheitsoption.

Die sicheren Digitalausgänge F-DO.. verhalten sich in Abhängigkeit von den Einstellungen des Parameters Funktionsauswahl (8709.1) wie folgt:

STO oder SBC

  • Die sicheren Digitalausgänge F-DO.. werden in den sicheren Zustand versetzt.

Keine

  • Die sicheren Digitalausgänge F-DO.. werden nicht in den sicheren Zustand versetzt und können von der übergeordneten Sicherheitssteuerung angesteuert werden.

SBC + F-PA

  • Die sicheren Digitalausgänge F-DO.. werden in den sicheren Zustand versetzt.

Die Anlaufsperre wird in folgenden Fällen aktiviert:

  • Einschalten des Geräts mit integrierter Sicherheitsoption (parametrierbar)
  • Beenden einer Muting-Funktion
  • Parametrierung mit anstehendem Eingangs-, Ausgangs- oder Geberfehler
  • Parametrierung bei aktivem Bremsentest
  • Parametrierung bei aktiven Fehler in der Sicherheits-Teilfunktion EDM
  • Wiederherstellung des Parametersatzes, z. B. nach Gerätetausch
  • Herstellen des Auslieferungszustands

Die Anlaufsperre kann folgendermaßen deaktiviert werden:

  • durch eine Fehlerquittierung mit einem sicheren Digitaleingang F-DI oder über das Bit Fehlerquittierung auf den sicheren Prozessdaten
  • für alle Ursachen (außer für die Anlaufsperre nach dem Einschalten des Geräts) durch Ausschalten und Wiedereinschalten des Geräts

Mit dem Parameter Fehlerstatus nach Anlauf (8703.240) kann eingestellt werden, ob nach dem Einschalten des Geräts die Anlaufsperre aktiviert wird.