Übersicht der Firmware-Versionen

Firmware-Version

Neue Funktionen

V4.03

initiale Firmware

V5.01

  • Wenn das Gerät nicht abgenommen ist, wird eine Warnung ausgegeben.
  • Die Sicherheitsgeber mit MOVILINK® DDI werden unterstützt.
  • Die Fehlerreaktion "Muting" wird bei der Sicherheits-Teilfunktion EDM ergänzt.
  • Die Sicherheits-Teilfunktion SOS wurde erweitert.

V6.00

  • Die Sicherheitsgeber mit MOVILINK® DDI (EK0Z, AK0Z, EK9Z) werden unterstützt.
  • Die sicheren Digitalausgänge F-DOx können mit weiteren Funktionen belegt werden.