Sensoren mit Halbleiterausgängen (OSSD, zweikanalig)
Achten Sie beim Anschluss eines OSSD-fähigen Sensors darauf, dass für die Spannungsversorgung keine Taktung aktiv ist.
HINWEIS

Deaktivieren Sie bei Verwendung OSSD-fähiger Sensorik die Leitungsdiagnose an den entsprechenden sicheren Eingängen.
OSSD-fähige Sensorik testet und diagnostiziert die OSSD-Ausgänge eigenständig. Die in der Verkabelung erkannten Fehler hängen von der Diagnosefunktion des verwendeten Sensors ab.
Für OSSD-fähige Sensoren ergeben sich die folgenden beiden Anschlussvarianten (beispielhaft):
Variante 1
Wenn neben Sensorik mit OSSD-fähigen Ausgängen kontaktbehaftete Sensorik zum Einsatz kommt und für die kontaktbehaftete Sensorik die Leitungsdiagnose verwendet werden muss, kann der OSSD-fähige Sensor über eine externe Spannungsversorgung versorgt werden.

[1] | OSSD-fähiger Sensor (z. B. Scanner oder Lichtgitter) |
[2] | Externe DC 24-V-Spannungsversorgung |
Variante 2
Wenn ausschließlich OSSD-fähige Sensorik verwendet wird, kann die Spannungsversorgung auch über die Klemmen F-SS0 und F-SS1 realisiert werden. In diesem Fall deaktivieren Sie im Parametrier-Tool "Assist CS.." die Taktung der Sensorversorgung (F‑SS0 und F-SS1).

[1] | OSSD-fähiger Sensor (z. B. Scanner oder Lichtgitter) |
HINWEIS