单编码器方案 – FS电机编码器

系统所需的运动变量来自单个电机编码器,该电机编码器为此已通过了公认的FS标准的认证。

提示

仅支持带有正弦/余弦接口的安全电机编码器。安全电机编码器必须连接到设备的X3011编码器接口上。与配MOVILINK® DDI的安全编码器的连接集成在相应的电机连接中。
FS电机编码器的相对位置和速度

安全电机编码器可提供一个增量信号,从中可以得出转速、旋转方向、相对位置和加速度。支持安全子功能SS1、SS2、SOS、SLS、SSM、SSR、SDI和SLI。

FS电机编码器的绝对位置和速度

除上述相对位置外,MOVISAFE® CSA31A还可以用于监控绝对位置,即,从寻参开始时就在已知的定义位置进行附加寻参。HIPERFACE®编码器必须在参数HIPERFACE®评估的编码器评估中设置为“仅增量通道”。

提示

在下列情况下,必须重新引用安全选件:
  • 接通电源后
  • 禁用待机功能后
  • 出现需重置“引用”状态的所有故障时

寻参定义了绝对位置的参考点,因此也是安全链的一部分。寻参中涉及的组件(例如参考开关)必须符合安全子功能 (SLP、SCA) 所需的安全等级(PL r或SIL)。