内部故障识别

制动模块具有故障识别功能。这不是指通过制动模块进行的自我诊断。故障识别功能可检查制动模块的状态是否允许切换制动器状态。

可以识别到以下故障:

故障

可能的故障原因和解决措施

故障识别

故障反应

UZ < 80 V

  • 检查UZ连接。
  • 检查UZ保险装置。

x

–

制动输出端的负载小于最小电流

  • 检查制动器的连接。
  • 检查所用制动器的供电电压和耗电。

x

–

制动输出端过电流

  • 检查制动输出端是否有短路。
  • 检查加速线圈和线圈段的连接。
  • 检查所用制动器的供电电压和功率。

x

x

制动输出端电压过低

  • 在加速过程中,输出电压≤ 27 %。
  • 在维持模式下,输出电压≤ 71 %。
  • 检查UZ连接。
  • 检查制动器的连接。
  • 内部设备故障(更换设备)。

x

–