不带编码器评估的安全子功能

 

特性值

EN 62061/EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

经过检测的安全等级/基本标准

SIL 3

PL e

每小时危险失效可能性(PFHD值)

4.5 × 10-9 1/h

Mission Time/使用寿命

20年,之后必须更换为新组件。

检验测试间隔

20年

–

安全状态

数值“0”用于所有安全过程值F-DO(输出端断电)

安全子功能

  • STO、SS1-t、SBC
  • 安全数字量输入端/输出端
  • 安全通讯

提示

在安全型数字量输入端/输出端单极布线的情况下,符合EN 62061/EN 61800-5-2的安全完整性等级降至SIL 2,或者符合EN ISO 13849-1的性能水平降至PL d。还要考虑安装要求。
当在接线方式“单通道正极通断”中使用输出端F-DO0x时,PFH值增加到5.3 × 10-9 1/h。