带半导体输出端的传感器(OSSD,双通道)
当连接支持OSSD的传感器时,请确保电源没有循环活动。
提示

使用支持OSSD的传感机构时,禁用相应安全输入端上的线路诊断功能。
支持OSSD的传感机构能够独立测试和诊断OSSD输出端。在布线中检测到的故障取决于所用传感器的诊断功能。
对于支持OSSD的传感器,有以下两种连接方法(示例):
方法1
除了带输出端(支持OSSD功能)的传感机构,如果还使用接触式传感机构,且需要将线路诊断功能用于接触式传感机构,则可以通过外部电源为支持OSSD的传感器供电。

[1] | 支持OSSD的传感器(如扫描仪或光栅) |
[2] | 外部DC 24 V电源 |
方法2
如果仅使用支持OSSD的传感机构,也可以通过端子F-SS0和F-SS1实现供电。这种情况下,在参数设定工具“Assist CS..”中禁用传感器电源(F‑SS0和F-SS1)的循环功能。

[1] | 支持OSSD的传感器(如扫描仪或光栅) |
提示