循环功能和线路诊断功能

有关参数设定和工作原理的信息请参见“调试”一章。

如果将线路诊断功能用于安全型数字量输入端F-DI..,则必须遵守传感器电源F-SS和安全型数字量输入端F-DI之间的如下分配方法:

  • F-DI00、F-DI02通过相应传感器分配到F-SS0。
  • F-DI01、F-DI03通过相应传感器分配到F-SS1。

线路诊断功能可以针对每个输入端单独选择。

如果不使用线路诊断功能(例如使用带OSSD输出端的传感器时),传感器可以由F-SS0/F-SS1或具有相同接地参考的其他+24 V电压供电。

警告

在连接双通道传感器时,由于参数连接方式设置有误造成危险。设置为“单通道”时,没有冗余监控和差异时间监控。
死亡或重伤。
  • 在连接双通道传感器时,必须将参数连接方式设置为“双通道(非等效/等效)”。

为确保安全应用,只允许使用以下连接方法!另请注意,安全型数字量输入端的连接方法与类别结构之间的分配方式要符合EN ISO 13849-1。