工程设计的流程图

以下流程图显示确定定位驱动的操作过程。驱动装置包括一个由变频器馈电的减速电机。

有关被驱动机器的必要信息

  • 技术数据和环境条件
  • 定位精确度
  • 转速调整范围
  • 计算运行周期

↓

计算相关应用数据

  • 时序图
  • 转速
  • 静态、动态扭矩
  • 再生功率

↓

选择减速器

  • 确定减速器尺寸、减速器传动比和减速器结构
  • 检查定位精确度。
  • 检查减速器利用率。
  • 检查输入转速。

↓

选择电机

  • 最大扭矩
  • 针对动态驱动装置:中等转速时的有效扭矩
  • 最大转速
  • 注意动态和热扭矩曲线。
  • 电机装备(制动器、插接头、电机热保护等)

↓

选择变频器

  • 确定控制方式。
  • 电机-变频器分配
  • 确定PWM频率。
  • 检查变频器是否满足持续负载和过载要求。

↓

选择制动电阻

  • 检查制动电阻是否符合持续负载和过载要求。
  • 注意制动电阻的分配。

↓

选择其他系统组件

  • 选件卡
  • 电机和电源线
  • 信号和编码器线
  • 电磁兼容性措施

↓

选择24 V电源电压

  • 确定24 V电源电压的电流要求。
  • 注意电压公差要求。

↓

检查是否满足所有要求。