Requisitos gerais

Para todos os encoders não autorizados pela SEW-EURODRIVE, o usuário deve avaliar os efeitos dos seguintes cenários:

  • Sobretensão no encoder
  • Curto-circuito na interface do encoder

A avaliação pelo usuário pode ser feita com o auxílio da respectiva documentação do produto ou por meio de teste.

Além disso, deve-se garantir que o sistema se mova a uma velocidade maior que a velocidade mínima pelo menos a cada 3 meses.

A velocidade mínima no eixo do motor deve ter os seguintes valores:

  • todos os encoders: 10 min-1

Isso também limita a velocidade mínima em unidades do usuário.