Seção transversal do cabo 10 mm2

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28194098

HELUKABEL
TOPSERV 109
Li9YC11Y-HF

variável

10 mm2

/

500 VCA

Han®, 10 B, macho

 

aberto