X1210: Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

  • Entrada 400 VCA para alimentação da unidade até 30 kW
  • Entrada 24 VCC
  • Contato de sinal para chave de manutenção externa
  • para a conexão de uma interface de potência (PZM23A..)

Tipo de conexão

Han-Modular® 16 B, macho

Esquema de ligação

[a] Módulo Han® C, macho

Contato

Função

1

L1

Conexão rede, fase 1

2

L2

Conexão rede, fase 2

[b] Módulo Han® EE, macho

Contato

Função

1

L3

Conexão rede, fase 3

2

res.

Reservado

[c] Quadro articulado

Contato

Função

–

PE

Conexão terra de proteção

[c] Módulo Han® EE, macho

Contato

Função

1

24 V

Entrada 24 VCC

2

SC

Contato de sinal para chave de manutenção

3

0V24

Potencial de referência 0V24

4

res.

Reservado

5

GND

Potencial de referência

6

res.

Reservado

7

res.

Reservado

8

res.

Reservado