Subfunção de segurança STO

A tabela seguinte mostra os dados técnicos da função do componente de segurança STO.

As entradas digitais seguras F_STO_P1 e F_STO_P2 correspondem ao tipo 3 de acordo com a IEC 61131-2 para unidades sem módulo de freio SBM.

O potencial de referência para F_STO_P1 e F_STO_P2 é STO_M (contatar no borne X5504:5).

 

Borne

Dados técnicos

Contato de segurança STO (parada segura ativa)

X5504

–

Dados elétricos das entradas digitais seguras F_STO_P1, F_STO_P2

 

mínimo

típico

máximo

Faixa da tensão de entrada

X5504:1 e X5504:3

-3 VCC

24 VCC

30 VCC

Capacidade de entrada em relação a STO_M

 

–

300 pF

500 pF

Capacidade de entrada contra STO_M com um módulo de freio SBM

 

–

1.5 µF

2.5 µF

Capacidade de entrada contra STO_M com 2 módulos de freio SBM

 

–

3 µF

5 µF

Capacidade de entrada contra GND

 

–

300 pF

500 pF

Capacidade de entrada contra GND com um módulo de freio SBM

 

–

1.5 µF

2.5 µF

Capacidade de entrada contra GND com 2 módulos de freio SBM

 

–

3 µF

5 µF

Consumo de potência em 24 VCC:

F_STO_P1

 

–

150 mW

200 mW

F_STO_P2

 

–

150 mW

200 mW

Total

 

–

300 mW

400 mW

Consumo de potência em 24 VCC:

F_STO_P1 com um módulo de freio SBM

 

–

200 mW

260 mW

F_STO_P2

 

–

150 mW

200 mW

Total

 

–

350 mW

460 mW

Tensão de entrada para o estado LIGADO (STO)

 

11 VCC

–

–

Tensão de entrada para o estado DESLIGADO (STO)

 

–

–

5 VCC

Corrente de fuga admissível do sistema de controle de segurança externo

 

–

–

3 mA

Aumento mínimo de tensão

 

1 V/ms

Comprimento máximo do cabo sem módulo de freio SBM

100 m

Comprimento máximo do cabo com módulo de freio SBM

30 m