Alimentação de sensor

Alimentação do sensor F-SS0, F-SS1

Características

  • Saída 24 VCC conforme EN 61131-2
  • À prova de curto-circuito e resistente à sobrecarga
  • sem isolação galvânica

Corrente nominal

150 mA por alimentação do sensor

Corrente de partida (≤ 10 ms)

300 mA

Proteção contra curto-circuito

1.2 A

Queda de tensão interna

< 1.3 VCC 

Pulsação (caso ativado)

  • 2 ms aberto (BAIXO)
  • Duração do período de pulsação: 8 ms

Comprimento do cabo permitido

30 m (por sensor)

Corrente de fuga (F-SSx bloqueado)

< 0.1 mA