Tempo de resposta ao relatar a violação do valor máximo por meio de comunicação segura

Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.

Fator de cálculo

Norma de cálculo Tempo de resposta

SOS

T_ENC_POS_Combined + 2 × T_Sys

SSx-r

T_ENC_VEL_Combined + 2 ×T_Sys

SLS com resposta à irregularidade parametrizada:

  • STO

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio Se a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio = 0 (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3Com monitoramento da rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

SSM

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

SSR com resposta à irregularidade parametrizada:

  • STO

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio Se a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio = 0 (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3Com monitoramento da rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

  • F-PE

T_ENC_VEL_Combined + T_Sys

SDI

T_ENC_POS_Combined + 2 × T_Sys

SLI

T_ENC_VEL_Combined + 2 × T_Sys

O seguinte se aplica a sistemas em que um encoder é responsável pela posição e um 2.º encoder pela velocidade:

T_ENC_VEL_Combined + TENC_POS_Combined + 2 × T_Sys

SLA com resposta à irregularidade parametrizada:

  • STO

T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys

  • SS1-t

T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + Tempo de atuação do freio Se a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio é = 0 (8706.15)

  • SS2-t

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8)

  • SS1-r

T_ENC_ACC_Combined + 2 × T_Sys + SSx-r Desaceleração de monitoração t2 (8706.9) + Tempo de atuação do freioSe a liberação SBC (8706.14) = Não, então o tempo de atuação do freio = 0 (8706.15) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3Com monitoramento da rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

  • SS2-r

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys + SSx-r Desaceleração t2 (8706.9) + Velocidade_real (8700.79)/SSx-r Desaceleração a (8706.10) + SSx-r Tempo de retrocesso t3No monitoramento de rampa = o tempo de retrocesso é linear = 0 (8706.11)

  • F-PE

T_ENC_ACC_Combined + T_Sys

SLP:

  • com rampa

T_ENC_VEL_COMBINED + T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_Sys

  • sem rampa

T_ENC_POS_COMBINED + 2 × T_Sys

SCA

T_ENC_POS_COMBINED + T_Sys