Visão geral dos opcionais de segurança
A subfunção de segurança STO está sempre disponível na unidade e pode ser ampliada com um dos 3 opcionais de segurança a seguir e com até 2 módulos de freio SBM seguros.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSB31A (/SBA)
- 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
- 2 saídas digitais seguras de dois canais
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSB31A (/SBA), estão disponíveis as subfunções de segurança SBC, STO e SS1-t. As funções podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSS..A (/SSA)
- 4 entradas digitais seguras de um canal ou 2 entradas digitais seguras de dois canais
- 2 saídas digitais seguras de dois canais
- opcional 2º slot do encoder (sem uso para funcionamento seguro)
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSS..A (/SSA), estão disponíveis as subfunções de segurança SBC, STO e SS1-t. Ao usar um encoder de segurança da SEW-EURODRIVE, as subfunções de segurança SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI e SDI, bem como o diagnóstico de freio SBT estão disponíveis para monitoração de movimento. Encoders com MOVILINK® DDI (sem FS) não são avaliados pelo opcional de segurança. As funções podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras.
- Opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A (/SAA)
- 4 entradas seguras de canal único ou 2 entradas seguras de dois canais
- 2 saídas seguras de dois canais
- 2º slot do encoder (para uso para funcionamento seguro)
- Com o opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A (/SAA), estão disponíveis as subfunções de segurança SBC, STO e SS1-t. Ao usar um sistema de encoder seguro, as subfunções de segurança SS1-r, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SLA, SLI, SDI, SCA e SLP, bem como o diagnóstico de freio SBT estão disponíveis para monitoração de movimento e posicionamento. As funções podem ser controladas através de comunicação segura e entradas digitais seguras. Além disso, podem ser conectados até 2 encoders externos, que são avaliados pelo conversor e pelo opcional de segurança além do encoder do motor.
- Encoders com MOVILINK® DDI (sem FS) não são suportados pelo opcional de segurança CSA31A (/SAA) e não podem ser usadosem um sistema de encoder seguro (conceito de 2 encoders).
Os protocolos de segurança PROFIsafe e CIP Safety™ estão disponíveis para uma comunicação segura.
A tecnologia de segurança da unidade descrita foi desenvolvida e testada de acordo com os seguintes requisitos de segurança:
- Subfunção de segurança STO, opcional de segurança MOVISAFE® CS..A:
- SIL 3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
- PL e conforme EN ISO 13849‑1
- Módulo de freio seguro SBM:
- PL d conforme EN ISO 13849-1
Para isso, uma certificação foi expedida pela TÜV Rheinland. Uma cópia do certificado TÜV pode ser solicitada à SEW-EURODRIVE.