X2107: Saída do conversor para conexão de motores com MOVILINK® DDI
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão de motores com MOVILINK® DDI e opcional com freio |
Tipo de conexão |
|---|
M40, fêmea, empresa TE Connectivity – Intercontec products, série 740, equipamento SpeedTec |
Esquema de ligação |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
U | U | Conexão do motor, fase U |
V | V | Conexão do motor, fase V |
W | W | Conexão do motor, fase W |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
DDI | DDI | MOVILINK® DDI |
1 | Freio A | Reservado |
+ | Freio B | Conexão do freio 15 |
N | Freio C | Conexão do freio 13 |
2 | Freio D | Conexão do freio 14 |
- | res. | Reservado |
Informações adicionais