Seção transversal do cabo 2.5 mm2

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28135326

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS1, fêmea, ☆ (DR.63)

CE/UL:

28135318

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS1, fêmea, △ (DR.63)

CE/UL:

28135296

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS2, fêmea, ☆ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28135288

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

IS2, fêmea, △ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28135261

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

HAN® 10E, fêmea (ASB4)

CE/UL:

28170628

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

HAN®, 10E, fêmea (ABB8)

CE/UL:

28135342

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto, anel de conexão M4

CE/UL:

28135334

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto, anel de conexão M5

CE/UL:

28135350

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

aberto, terminais para cabos

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

variável

2,5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, fêmea (SH1/KH1)Fecho SpeedTec

CE/UL:

28183274

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, fêmea (SM1/SB1)Fecho SpeedTec

Cabo de extensão

CE/UL:

28128478

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, anel de codificação: marrom, fêmea