Inspeção/manutenção
INFORMAÇÃO

Nunca abrir a unidade. Os reparos na unidade podem ser feitos apenas pela SEW‑EURODRIVE.
A unidade dispensa manutenção. A SEW‑EURODRIVE não define trabalhos de inspeção regulares, mas recomenda uma verificação regular dos seguintes componentes:
- Cabo de conexão:
- Se aparecerem danos ou sinais de fadiga, os cabos danificados devem ser substituídos.
- Aleta de refrigeração (caso existente):
- Para garantir uma refrigeração suficiente, remover os resíduos que apareçam.
- Ventilador (se houver):
- Verificar se os ventiladores estão funcionando.