Resistencias de frenado con interruptor térmico integrado
La protección de las resistencias de frenado contra sobrecarga y sobrecalentamiento puede efectuarse en resistencias de frenado BW.. -T mediante un interruptor térmico integrado.
Conexión 1 con interruptor térmico integrado |
|---|
|
[1] | Contactor de red | [4] | PLC |
[2] | Resistencia de frenado | [5] | Variador |
[3] | Interruptor térmico interno o relé de sobrecarga |
En los gráficos siguientes, para mayor claridad, solo se visualiza el interruptor térmico integrado.
Información adicional