Sección del cable 4 mm2

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28170687

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

IS2, hembra, ☆ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28170679

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

IS2, hembra, △ (DR.71 – 132)

CE/UL:

28170636

LEONI LEHC® 005276

variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

HAN®, 10E, hembra (ABB8)

CE/UL:

28170644

LEONI LEHC® 005276

variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

HAN®, 10E, hembra (ALA4)

CE/UL:

28170695

LEONI LEHC® 005276

variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

Abierto (conexión caja de bornas M5)

CE/UL:

28170709

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

M23, hembra (SH1/KH1)Cierre SpeedTec

CE/UL:

28183282

HELUKABEL Li9YC11Y-HF 4G4.0 + (3 × 1.0)C

Variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

M23, hembra (SM1/SB1)Cierre SpeedTec

Cable adaptador para Retrofit

CE/UL:

28170660

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

HAN® 6B, hembra

Cable de extensión

CE/UL:

28170717

LEONI LEHC® 005276

Variable

4 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: marrón, macho

 

M23, anillo de codificación: marrón, hembra