Fallo 47 Unidad de alimentación

Fallo: 47.1 (2F01hex | 12033dec)

Descripción: Advertencia

 

Reacción: Advertencia con reseteo automático

Causa

Medida

La unidad de alimentación ha emitido una advertencia.

Observar la advertencia del subcomponente unidad de alimentación. Consultar la causa exacta de la advertencia y tomar las medidas correspondientes para solucionarla.

Fallo: 47.2 (2F02hex | 12034dec)

Descripción: Fallo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

La unidad de alimentación ha detectado un fallo.

Observar el código de fallo del subcomponente unidad de alimentación. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.

La respuesta en caso de fallo se ejecuta en el variador.

Fallo: 47.3 (2F03hex | 12035dec)

Descripción: Fallo crítico

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La unidad de alimentación ha detectado un fallo crítico.

Observar el código de fallo del subcomponente unidad de alimentación. Consultar la causa exacta del mensaje de fallo y tomar las medidas correspondientes para solucionarlo.

La respuesta en caso de fallo se ejecuta en el variador.