Umrichter ab der Baugröße 3
Es gibt 3 folgende Schaltungen:
Schaltung 1 | Schaltung 2 | Schaltung 3 |
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Netzschütz | [4] | SPS |
[2] | Bremswiderstand | [5] | Umrichter |
[3] | interner Temperaturschalter oder Überlastrelais |
Schaltung 1
HINWEIS

Beim Einsatz der Schaltung 1 erfolgt keine galvanische Trennung vom Netz. Das Gerät ist nicht spannungsfrei. Falls es erforderlich ist, das Gerät spannungsfrei zu schalten, z. B. für elektrische Arbeiten, muss eine Abschaltung erfolgen, z. B. über einen Hauptschalter. Die Ausführung der Abschaltung erfolgt grundsätzlich anlagenspezifisch in Abhängigkeit des konkreten Einsatzfalls und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften.
Der Meldekontakt wird im Umrichter ausgewertet. Der zur Auswertung genutzter Digitaleingang des Umrichters muss auf die Funktion "Fehler externer Bremswiderstand" parametriert werden
- Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
- Das Trennen der Netzverbindung durch ein externes Schaltgerät ist nicht erforderlich.
- Wenn der Umrichter einen durchlegierten Brems-Chopper feststellt, wird der Energiefluss durch Sperren des Gleichrichters unterbrochen.
- Der Umrichter schaltet in "Endstufensperre".
Schaltung 2
Der Meldekontakt wird nur in der SPS ausgewertet.
Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:
- Die SPS muss die Netzversorgung trennen.
- Im Umrichter erfolgt keine direkte Reaktion.
Bei Schaltung 2 ist es möglich, dass die SPS trotz des Ansprechens des thermischen Schutzschalters den aktuellen Fahrzyklus zu Ende fährt. Erst dann wird die Netzversorgung getrennt. In diesem Fall darf die Restbremsenergie WRest = PBW_nenn × 20 s nicht überschritten werden.
Schaltung 3
Der Meldekontakt wirkt direkt auf das Netzschütz.
Spricht der interne Temperaturschalter an, beachten Sie Folgendes:
- Eine Reaktion durch die SPS ist nicht erforderlich.
- Im Umrichter erfolgt keine direkte Reaktion.