X1220: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung (AC 400 V)

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

  • AC-400-V-Eingang zur Geräteversorgung bis 30 kW
  • DC-24-V-Eingang
  • Meldekontakt für externen Wartungsschalter

Anschlussart

Han-Modular® 16 B, male

Anschlussbild

[a] Han®-C-Modul, male

Kontakt

Funktion

1

L1

Anschluss Netz, L1

2

L2

Anschluss Netz, L2

[b] Han®-EE-Modul, male

Kontakt

Funktion

1

L3

Anschluss Netz, L3

2

res.

reserviert

[c] Gelenkrahmen

Kontakt

Funktion

–

PE

Anschluss Schutzleiter

[d] Han®-EE-Modul, male

Kontakt

Funktion

1

24V

DC-24-V-Eingang

2

SC

Meldekontakt für Wartungsschalter

3

0V24

0V24-Bezugspotenzial

4

res.

reserviert

5

GND

Bezugspotenzial

6

res.

reserviert

7

res.

reserviert

8

res.

reserviert