Parametrierung der Sicherheits-Teilfunktionen

HINWEIS

Die F-Kommunikation muss aktiviert sein oder die Sicherheits-Teilfunktion auf einen F-DI parametriert werden, damit die Sicherheits-Teilfunktion mit logisch "0" am sicheren Digitaleingang oder über die sicheren Prozessdaten aktiviert wird.
Weiterführende Informationen
  • Voraussetzungen
  • Sicherheits-Teilfunktion STO mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SS1-t mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SS1-r mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SS2-t mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SS2-r mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SOS mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SLA mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SLS mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SSR mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SSM mit MOVISAFE® CS..A
  • Geschwindigkeitsfilter
  • Sicherheits-Teilfunktion SDI mit MOVISAFE® CS..A
  • Sicherheits-Teilfunktion SLI mit MOVISAFE® CS..A
  • Muting Geberfehler
  • Muting sichere Prozessausgangsdaten (Muting F-PA)
  • Muting EDM
  • Testmodus
  • Sicherheits-Teilfunktion SCA mit MOVISAFE® CS31A
  • Sicherheits-Teilfunktion SLP mit MOVISAFE® CSA31A
  • Sicherheits-Teilfunktion EDM mit MOVISAFE® CS..A
  • Sichere Referenzierung
  • Funktion "Schlupfabgleich"

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 08/2025

© Copyright: 2025

Stichwortverzeichnis

MOVIPRO® technology DFC

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Inbetriebnahme
  • Inbetriebnahme der Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A
  • Parametrierung der Sicherheits-Teilfunktionen