Kontaktbehaftete Sensoren (zweikanalig)

Der Anschluss eines zweikanaligen, kontaktbehafteten Sensors wird über die Sensorversorgung F-SS0 und F-SS1 realisiert. Beachten Sie die detaillierte Zuordnung der sicheren Digitaleingänge (F-DI..) zur Sensorversorgung F-SS0 und F‑SS1.

Einstellungen im Parametrier-Tool "Assist CS..":

  • Wählen Sie die zweikanalige Schaltungsart aus.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Leitungsdiagnose und Taktung der Sensorversorgungen, je nach sicherheitstechnischer Anforderung.

Das folgende Bild zeigt die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A mit zweikanaligen, kontaktbehafteten Sensoren in den Schaltungsvarianten "Antivalent" und "Äquivalent".

[1]

zweikanaliger kontaktbehafteter Sensor in Schaltungsvariante "Antivalent"

[2]

zweikanaliger kontaktbehafteter Sensor in Schaltungsvariante "Äquivalent"

Betrieb mit aktivierter Leitungsdiagnose

Folgende Fehler werden erkannt:

  • Querschluss zwischen jeder Digitaleingangsleitung F-DI.. und einer 24-V-Versorgungsspannung.
  • Querschluss zwischen einer Digitaleingangsleitung F‑DIx und einer weiteren Digitaleingangsleitung F‑DIy, die einer anderen Sensorversorgung zugeordnet ist, wenn mindestens der zugehörige Schaltkontakt des anderen Digitaleingangs F‑DIy geschlossen ist.
  • Querschluss zwischen einer Digitaleingangsleitung F‑DI.. und einer nicht dem Eingang F‑DI.. zugeordneten Sensorversorgungsleitung.
  • Querschluss zwischen einer Sensorversorgungsleitung F-SS.. und einer 24-V-Versorgungsspannung, wenn der Digitaleingang F-DI.. der Sensorversorgung zugeordnet ist und der zum F-DI.. zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.
  • Querschluss zwischen den Sensorversorgungsleitungen F-SS. untereinander, wenn der zum Digitaleingang F-DI.. zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.

Betrieb ohne Leitungsdiagnose

Bei Verwendung eines zweikanalig, antivalent schaltenden Sensors kann die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A einen Querschluss zwischen den beiden Digitaleingängen eines Eingangspaars erkennen.

WARNUNG

Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A kann einen Kurzschluss zwischen einer Sensorversorgung F-SS.. und einem zugehörigen sicheren Digitaleingang F-DI.. nicht erkennen (Überbrücken des Sensors).
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Stellen Sie sicher, dass ein Kurzschluss zwischen der Sensorversorgung F-SS.. und einem zugehörigen sicheren Digitaleingang F-DI.. ausgeschlossen ist.

WARNUNG

Bei deaktivierter Leitungsdiagnose und Verwendung eines zweikanalig, äquivalent schaltenden Sensors kann die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A Querschlüsse in der Verkabelung nicht erkennen.
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Stellen Sie sicher, dass Querschlüsse an den sicheren Digitaleingängen F-DI.. ausgeschlossen sind.

HINWEIS

Beachten Sie, dass in der antivalenten Schaltungsvariante der Öffner an die Sensorversorgung F-SS0 angeschlossen wird.