X5:DC 24 V电源输入端
技术规范
数量
1
DC 24 V电源
24 V外部电源件(符合IEC 61131标准)接口
DC 24 V -10 %,+20 %
连接
X5:24 V
X5:GND
连接触点
插接头
❮
❯
MOVITRAC® advanced再生能量单元
语言
Deutsch
汉语
English
Español
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
电子设备数据
X5:DC 24 V电源输入端