故障17内部计算机故障

故障: 17.07 (1107hex | 4359dec)

说明:异常错误

 

反应:输出级锁定 + 电源接触器打开 + 模块总线反应"严重"

原因

措施

CPU中出现内部计算错误 (Trap)。

– 关闭并重新接通设备。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障: 17.08 (1108hex | 4360dec)

说明:非易失性数据未加载

 

反应:输出级锁定 + 打开电源接触器 + 模块总线响应“严重” + ESO

系统状态:通过CPU复位确认故障

原因

措施

在固件未完全初始化的情况下,CPU多次重新启动。不加载非易失性数据,默认值保持有效。

– 确认故障。

– 检查电源。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。