选择漏电保护断路器

该设备可能会在保护接地导线中产生直流电流。

在选择漏电保护断路器时,请按以下步骤进行操作:

  1. 如果未明确规定要使用漏电保护断路器,SEW-EURODRIVE建议放弃使用这一装置。
  2. 警告! 漏电保护断路器型号错误时,无可靠的防电击保护。死亡或重伤。如果需使用漏电保护断路器(RCD漏电保护装置或RCM漏电监控器),请使用B型交直流通用的RCD或RCM。
  3. 如需使用漏电保护断路器,请根据人员保护、消防或设备保护要求选择漏电保护断路器。选择时,请注意漏电保护断路器的触发特性、延迟时间和额定触发电流。
  4. 在项目设计期间,确保设备中因运行而产生的漏电电流尽可能低。
  5. 如果设备中由于运行导致的漏电电流过高,以至于单个漏电保护断路器无法承受,则可以将电流供应分配到多个电路,每个电路都配备独立的漏电保护断路器。