Utilização conforme as especificações
A unidade destina-se à montagem do painel elétrico em sistemas elétricos ou máquinas.
Na ocasião da instalação em sistemas elétricos ou máquinas, a colocação em operação da unidade fica proibida até que se confirme que as máquinas estão de acordo com as leis e regulamentos locais. No caso da Europa, por exemplo, são aplicadas a diretiva de máquinas 2006/42/CE e a diretriz EMC 2014/30/UE. Observe a EN 60204-1 (Segurança de máquinas - Equipamento elétrico para máquinas industriais). A unidade cumpre as exigências da diretiva de baixa tensão 2014/35/UE.
As normas mencionadas na declaração de conformidade serão aplicadas à unidade.
Esses sistemas podem se destinar ao uso móvel ou estacionário.
Conectar apenas cargas ôhmicas/indutivas.
O produto só pode ser conectado a conversores SEW em sistemas industriais e comerciais.
Os dados técnicos, assim como as informações sobre as condições de conexão podem ser encontrados na plaqueta de identificação e no capítulo "Dados técnicos" da documentação. É fundamental cumprir os dados e condições.
Se você usar o produto de forma imprópria ou diferente daquela prevista, há perigo de ferimentos graves ou danos.