Instalação com isolamento seguro
A unidade atende a todas as exigências de isolamento seguro entre as conexões de potência e da eletrônica de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento seguro, os circuitos de sinal conectados, incluindo a fonte de alimentação de 24 VCC, devem cumprir os requisitos de acordo com a SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). A instalação deve atender às exigências de desligamento seguro.