Fehler 65 Sonstige Antriebssicherheitsfunktion
Fehler: 65.01 (4101hex | 16641dec) Beschreibung: SLA 1 Grenzbeschleunigung in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.02 (4102hex | 16642dec) Beschreibung: SLA 2 Grenzbeschleunigung in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.03 (4103hex | 16643dec) Beschreibung: SLA 3 Grenzbeschleunigung in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.04 (4104hex | 16644dec) Beschreibung: SLA 4 Grenzbeschleunigung in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.05 (4105hex | 16645dec) Beschreibung: SLA 1 Grenzbeschleunigung in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.06 (4106hex | 16646dec) Beschreibung: SLA 2 Grenzbeschleunigung in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.07 (4107hex | 16647dec) Beschreibung: SLA 3 Grenzbeschleunigung in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.08 (4108hex | 16648dec) Beschreibung: SLA 4 Grenzbeschleunigung in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzbeschleunigung SLA 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Beschleunigung in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzbeschleunigung SLA 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.09 (4109hex | 16649dec) Beschreibung: Parametrierung bei nicht quittierter Grenzwertverletzung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Parametrierung wurde ausgeführt, obwohl die Grenzwertverletzung einer Antriebssicherheitsfunktion nicht quittiert wurde. | Fehler quittieren. | |
Fehler: 65.10 (410Ahex | 16650dec) Beschreibung: SLA Maximalgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die allgemeine Maximalgeschwindigkeit wurde bei aktiver SLA in positiver Bewegungsrichtung überschritten. | – Maximalgeschwindigkeit in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit SLA 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 65.11 (410Bhex | 16651dec) Beschreibung: SLA Maximalgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die allgemeine Maximalgeschwindigkeit wurde bei aktiver SLA in negativer Bewegungsrichtung überschritten. | – Maximalgeschwindigkeit in der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit SLA 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |