Fehler 52 Ex-Schutzfunktion Kategorie 2

Fehler: 52.01 (3401hex | 13313dec)

Beschreibung: Inbetriebnahmefehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein oder mehrere Parameter der Ex-Schutzfunktion wurden geändert.

Die Ex-Schutzfunktion in Betreb nehmen und erst dann die Funktion aktivieren.

Fehler: 52.02 (3402hex | 13314dec)

Beschreibung: Unzulässige Funktion aktivert

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Ex-Schutzfunktion und die Funktion "Stillstandsstrom" können nicht gleichzeitig aktiviert sein.

Funktion "Stillstandstrom" deaktivieren.

Fehler: 52.03 (3403hex | 13315dec)

Beschreibung: Umrichternennstrom zu groß

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Verhältnis von Umrichternennstrom zu Motornennstrom ist zu groß.

Zuordnung des Motors zum Umrichter prüfen.

Fehler: 52.04 (3404hex | 13316dec)

Beschreibung: Parametrierung der Stromgrenzkennlinie fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

Bei der Parametrierung der Stromgrenzkennlinie wurde ein Fehler festgestellt.

– Inbetriebnahme erneut durchführen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 52.05 (3405hex | 13317dec)

Beschreibung: Überschreiten der Zeitspanne für f < 5 Hz

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Drehfeldfrequenz darf nicht länger als 60 s unter 5 Hz liegen. Diese Zeitspanne wurde überschritten.

– Projektierung prüfen.

– Sichertstellen, dass nicht länger unter 5 Hz gearbeitet wird.

– Verhalten im Stillstand prüfen. Beispielsweise bei Halteregelung am Gerät die Antriebsfunktion "FCB 01 Endstufensperre" aktivieren.