Fehler 23 Leistungsteil

Fehler: 23.01 (1701hex | 5889dec)

Beschreibung: Warnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 23.02 (1702hex | 5890dec)

Beschreibung: Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat einen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 23.03 (1703hex | 5891dec)

Beschreibung: Kritischer Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Leistungsteil hat einen kritischen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subkomponente Leistungsteil beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 23.04 (1704hex | 5892dec)

Beschreibung: Hardwarefehler

 

 

Ursache

Maßnahme

An einer Komponente des Leistungsteils wurde ein Fehler festgestellt.

– Auf Kurzschluss/Erdschluss am Ausgang des Umrichters prüfen.

– Leitungskapazität am Ausgang des Umrichters reduzieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Am Schaltnetzteil wurde ein Fehler festgestellt.

DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Am Gate-Treiber eines Leistungshalbleiters wurde ein Fehler festgestellt.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.05 (1705hex | 5893dec)

Beschreibung: Ungültige Prozessdatenkonfiguration

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Prozessdatenkonfiguration ist ungültig.

– Geräte ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.06 (1706hex | 5894dec)

Beschreibung: Timeout Prozessdatenübertragung

 

 

Ursache

Maßnahme

An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.07 (1707hex | 5895dec)

Beschreibung: Timeout Parameterkommunikation

 

 

Ursache

Maßnahme

An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils ist ein Timeout in der Parameterkommunikation aufgetreten.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.08 (1708hex | 5896dec)

Beschreibung: Fehler in der Parameterkommunikation

 

 

Ursache

Maßnahme

An der Kommunikationsschnittstelle des Leistungsteils wurde ein Fehler bei der Parameterkommunikation festgestellt.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.09 (1709hex | 5897dec)

Beschreibung: Korrupte Leistungsteil-Firmware

 

 

Ursache

Maßnahme

Ein Firmware-Update am Leistungsteil ist fehlgeschlagen.

– Firmware-Update erneut durchführen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 23.10 (170Ahex | 5898dec)

Beschreibung: Kurzschluss am Geräteausgang

 

 

Ursache

Maßnahme

Der zulässige Ausgangsstrom ist zu hoch. Die Geräteauslastung hat die Abschaltschwelle erreicht oder überschritten.

Last verringern.

Im Anschlussbereich liegt ein Kurzschluss vor.

Kurzschluss entfernen.

Fehler: 23.11 (170Bhex | 5899dec)

Beschreibung: Fehler in der Messwerterfassung

 

 

Ursache

Maßnahme

In der Messwerterfassung des Leistungsteils wurde ein Fehler festgestellt.

Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.