Fehler 9 Regelverfahren
Fehler: 9.01 (0901hex | 2305dec) Beschreibung: Magnetisierung des Motors nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die benutzerdefinierte Stromgrenze oder die Endstufenüberwachung haben den möglichen Maximalstrom so weit reduziert, dass der erforderliche Magnetisierungsstrom nicht eingestellt werden kann. | – Endstufenauslastung durch Verringerung der PWM-Frequenz oder der Belastung reduzieren. – Benutzerdefinierte Stromgrenze erhöhen. – Kleineren Motor anschließen. | |
Fehler: 9.02 (0902hex | 2306dec) Beschreibung: Betriebsart mit aktivem Regelverfahren nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Das aktive Regelverfahren unterstützt die Betriebsart nicht, die im aktuellen FCB gewählt wurde. BEISPIEL: Das Regelverfahren U/f unterstützt nicht den FCB "Positionsregelung" oder "Drehmomentregelung". | – Regelverfahren in Betrieb nehmen, das die erforderliche Betriebsart ermöglicht. Falls erforderlich, Geber anschließen. oder – Betriebsart wählen, die vom aktuellen Regelverfahren unterstützt wird. | |
Fehler: 9.03 (0903hex | 2307dec) Beschreibung: Absolute Rotorlage nicht vorhanden | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Für das aktive Regelverfahren ist eine absolute Rotorlage erforderlich. Der Geber, der als Quelle der Istdrehzahl eingestellt ist, stellt keine absolute Rotorlage zur Verfügung. | – Absolutwertgeber verwenden. oder – Rotorlage über FCB 18 identifizieren. | |
Fehler: 9.04 (0904hex | 2308dec) Beschreibung: Korrekte Stromversorgung des Motors nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Bei aktiver Stromüberwachung während der Vormagnetisierung konnte der erforderliche Strom nicht in den Motor eingeprägt werden. | – Motorzuleitung prüfen. – Verschaltung der Motorwicklung prüfen (Stern, Dreieck) – Motorwicklungen prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. HINWEIS an den Service von SEW-EURODRIVE: Endstufe prüfen. | |
Fehler: 9.05 (0905hex | 2309dec) Beschreibung: Maximale Ausgangsfrequenz überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die maximale Ausgangsfrequenz wurde überschritten. | – Maximaldrehzahl/Maximalgeschwindigkeit reduzieren. – Sollwert reduzieren. | |
Fehler: 9.06 (0906hex | 2310dec) Beschreibung: Maximale Modelldrehzahl überschritten | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Drehzahl, die im Regelverfahren ELSM® berechnet wurde, ist für die Motorregelung zu hoch. | – Abtastzyklus (Parameter "Abtastzyklus n-/x-Regelung") verkleinern. – Drehzahl reduzieren. | |
Fehler: 9.08 (0908hex | 2312dec) Beschreibung: Motorschutzfunktion – Entmagnetisierung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Motor ist blockiert. | Motor auf Blockade prüfen. | |
Der Motor ist bereits zu lange mit einer Drehzahl unterhalb der Übergangsdrehzahl betrieben. | Antriebsauslegung prüfen. | |
Der Motor wurde nicht richtig in Betrieb genommen. | Motorinbetriebnahme erneut durchführen und die Antriebsfunktion "FCB 25 Motorparametermessung" ausführen. | |
Fehler: 9.09 (0909hex | 2313dec) Beschreibung: Parametermessung mit aktivem Motortyp nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Nur die Parameter eines Asynchronmotors oder Synchronmotors können gemessen werden. | Auf Parametermessung verzichten. | |
Fehler: 9.10 (090Ahex | 2314dec) Beschreibung: Rotorkippüberwachung | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Stromregelung kann das Lastmoment nicht halten. | Last verringern. | |
Fehler: 9.11 (090Bhex | 2315dec) Beschreibung: Stillstandsstrom-Funktion nicht möglich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Im Regelverfahren ELSM® kann die Stillstandsstrom-Funktion nur dann verwendet werden, wenn die Rotorlage ausgemessen werden kann. | Ausmessung der Rotorlage aktivieren und die Antriebsfunktion "FCB 25 Motorparametermessung" ausführen. | |
Fehler: 9.12 (090Chex | 2316dec) Beschreibung: Stellgröße des Stromreglers nicht plausibel | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Spannungsmessungen für die A-Seite und/oder die B-Seite sind fehlerhaft. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 9.13 (090Dhex | 2317dec) Beschreibung: Drehmomentregelung nicht im gültigen Drehzahlbereich | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Drehzahl ist zu niedrig.
| – Motorinbetriebnahme erneut durchführen und die Antriebsfunktion "FCB 25 Motorparametermessung" ausführen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Die Fangfunktion ist deaktiviert. | Fangfunktion aktivieren. | |
Der Motor ist blockiert. | Motor auf Blockade prüfen. | |
Fehler: 9.14 (090Ehex | 2318dec) Beschreibung: Übergang Drehzahlsteuerung nach Drehzahlregelung fehlgeschlagen | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Der Motor ist blockiert. | Motor auf Blockade prüfen. | |
Der Motor beschleunigt zu langsam. | Einstellung des Drehzahlreglerparameters „Lasträgheitsmoment“ prüfen . | |
Der ohmsche Widerstand wurde falsch ausgemessen. | Wenn der ohmsche Widerstand des Motorkabels kleiner als 10 % des ohmschen Widerstands der Motorwicklung ist, den Parameter "Statorwiderstand ausmessen" deaktivieren. | |
Der Motor wurde nicht richtig in Betrieb genommen. | Motorinbetriebnahme erneut durchführen und die Antriebsfunktion „FCB 25 Motorparametermessung“ ausführen. | |
Der Antrieb ist durch mechanische Schwergängigkeit überlastet. | – Last verringern. – Mechanik prüfen. – Antriebsauslegung prüfen. | |
Fehler: 9.15 (090Fhex | 2319dec) Beschreibung: Timeout | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die Parametrierung des Motormodells ist unplausibel. | – Motorinbetriebnahme erneut durchführen und die Antriebsfunktion "FCB 25 Motorparametermessung" ausführen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 9.16 (0910hex | 2320dec) Beschreibung: Abweichung der Motorinduktivität zu groß | ||
|---|---|---|
|
| |
Ursache | Maßnahme | |
Die gemessene Motorinduktivität weicht stark von der Induktivität im Motordatensatz ab. | – Motorinbetriebnahme prüfen und erneut durchführen. – Schaltungsart der Motorwicklung prüfen (Stern/Dreieck). | |