符合EMC准则的安装要求
在使用功能安全组件时,SEW-EURODRIVE建议特别注意其安装是否符合EMC准则。例如,在使用与安全相关的编码器时,这一点就很重要。此时可进行额外的诊断,以便及早发现故障。不符合EMC准则的安装造成的故障会导致诊断结果不正确,从而限制系统的可用性。
- 您必须采取适当的措施确保安全控制线在空间上与驱动装置的电源线分开敷设。除非是SEW-EURODRIVE专为这种应用情况设计使用的电缆。
- 使用至少有两个腔室的电缆沟和不间断的隔板来分隔控制线和电源线。
- 控制线包括以下连接导线:
- 编码器线缆
- 模拟传感器电缆
- 通信电缆
- 低压电缆
- 电源线包括以下连接导线:
- 电源电缆
- 电机导线
- 制动电缆
- 使用镀锌钢板制成的封闭式电缆沟固定敷设系统中的电缆,以确保所有方向均已进行屏蔽。将电缆沟的接头大面积地连接在一起。
- 电缆沟接地时(如通过地排),因为有长孔和其他安装开口,应确保其接触面尽可能的大。
- 对于适用于高频率的接地,应使用连接点有足够面积的专用地排。不要使用压接式环形接线片。

- 在高导电率表面的整个表面上都要安装地排。接触点上不得涂敷油漆或其他物质。切勿使用垫圈。
- 拖缆由塑料制成。接地必须单独进行布线。
- 适用于高频率的接地电缆必须单独铺设。
- 适用于高频的接地电缆应尽可能缩短。
- 适用于高频率的接地电缆不得用于进行电位补偿。
- 电缆应由大量细丝组成(考虑表面积和柔韧性)。
- 连接器应与高频兼容。
- 拖缆不提供屏蔽或电缆类型的区分。可使用以下解决方案:
- 将不同类型的电缆分别安置在多个拖缆中。
- 仅可使用屏蔽电缆。
- 不同类型的电缆之间至少应相距200 mm。
- 还要注意在分配器中进行空间隔离。使用带隔板的金属分配器或多个单独的分配器。
- 电缆一定要尽量缩短。请遵守所使用产品的手册中规定的允许电缆长度!
- 必要的预留回路需尽可能短,不得与其他电缆紧密捆绑在一起。
- 屏蔽层必须连接在两端,因为仅连接在一端的屏蔽层没有抗磁场干扰的作用。
- 将屏蔽接线柱直接连接到本地的星形连接交汇点接地上。
- 已屏蔽的电缆只能使用带有屏蔽专用接触弹簧的插接头。请遵守制造商的提示。
- 使用合适的电缆套管或屏蔽接线柱将屏蔽层与金属箱体进行大面积连接。不要使用尾纤将屏蔽层连接到端子排上。尾纤是一种天线,会大大削弱屏蔽效果。