输出端

单位

MCX91A-....-503-4..

规格

8

型号

3800

4700

5880

输出电压U输出

V

0 – U电源在变频器操作中,技术上不可能在输出端提供完整的电源电压(直接电网馈入)。输出电压由直流侧直流电压产生,主要取决于其电压水平、控制方法、工作点。通常,在电动操作中,最大输出电压比电源电压大约低8%。

电机功率ASM P电机

kW

200

250

315

PWM频率尽可能低时的额定输出电流I额定

A

380

470

588

过载容量

–

fPWM = 2.5 kHz时,150% × I额定

f = 0 Hz时的持续输出电流

–

fPWM = 2.5 kHz时,100% × I额定电流

输出视在功率S额定

kVA

264

326

408

直流侧额定电压U直流侧_额定出现的最大电压为DC 980 V。

V

DC 560

最大直流侧电压U直流侧_最大

V

DC 980

PWM频率fPWM

kHz

2.5、4(可设置)

最大输出频率f最大

Hz

599

参见控制程序的特性一章

连接触点X2

–

M12,每个端子都有两个