参数设定的过程

本章逐步介绍了安全子功能的参数设定。

  1. MOVISUITE®启动。
  2. 扫描网络。
  3. 扫描连接了设备的工程设计接口(USB、以太网等)所在的网络。
  4. 启动参数设定工具“Assist CS..A”。
  5. 通过MOVISUITE®界面启动参数设定工具“Assist CS..”。
  6. 出现一个窗口,要求输入密钥存储器ID和密码。
  7. 输入设备的密钥存储器ID并建立连接。
  8. 输入待参数设定安全选件的密钥存储器ID和相应密码,点击 [OK] 确认输入。
  9. 密钥存储器ID标在密钥存储器上。第一次连接时,可以通过输入两次来设置密码。
  10. 通过查询密钥存储器ID可确保参数设定工具“Assist CS..”能连接到正确的设备。
  11. 或者可以通过参数设定工具“Assist CS..”读取密钥存储器ID。按以下步骤操作:
    • 点击按钮 [读取密钥存储器ID]。
    • 检查所响应的设备是否能够通过LED指示灯“F-RUN”表示密钥存储器ID的读取(参见“LED指示灯F-RUN”一章(→ 2 535))。该过程最多可持续一分钟。一分钟后,设备停止闪烁,不再接受闪烁代码的确认。这种情况下,必须重新启动闪烁代码的查询。
    • 读出的密钥存储器ID将应用于“密钥存储器ID”字段。
  12. 上传设备的当前参数设定。
  13. 输入密钥存储器ID之后,将安全选件CS..A的当前参数设定与参数设定工具“Assist CS..”中的当前参数设定进行比较。如果两个数据组相同,则参数设定工具“Assist CS..”打开。如果出现偏差,则会打开一个对话框,用户可以通过该对话框选择应使用安全选件的数据组还是“Assist CS..”的数据组。
  14. 参数设定
  15. 根据对应用的安全技术要求设置参数。
  16. 对安全选件MOVISAFE® CS..A进行参数设定时,要调用参数树中的各个区域并输入所需的输入值。在“一般参数”区域中进行上一级参数设定,例如IO故障影响、现场总线连接、编码器激活和电机极限转速。
  17. 在“F-DI”和“F-DO”区域中,进行传感机构/执行器的参数设定。然后设置安全子功能的参数并在“功能分配”区域中将其分配给已完成参数设定的输入端/输出端。
  18. 参数设定工具“Assist CS..”可根据所有参数创建一个参数组。
  19. 将参数组传输给设备。
  20. 点击 [下载] 按钮可将参数组传输到安全选件MOVISAFE® CS..A中。
  21. 下载后,检查所传输参数组的一致性和可靠性。将显示存在的不一致和合理性故障,然后进行排除。
  22. 如果参数组已成功传输到安全选件MOVISAFE® CS..A上,则可以调试标准功能,如有必要,还可以连接到上一级安全控制器 (F-PLC) 上。

如果参数组已成功传输到安全选件MOVISAFE® CS..A上,则可以调试标准功能,如有必要,还可以连接到上一级安全控制器 (F-PLC) 上。