过程输入数据

字节

位

名称

数值

说明

0

0

STO

0

STO未激活。驱动装置的安全断路未激活。

1

STO报告状态“STO激活”。所有参数设定为STO的输出端都已关断。

1

保留

 

 

2

保留

 

 

3

输入数据有效

0

至少一个F-DI过程值发送替换值。

1

所有F-DI过程值都包含当前值。

4

保留

 

 

5

保留

 

 

6

警告

0

安全选件无故障运行。

1

安全选件中至少一个警告激活。

7

故障状态

0

安全选件无故障运行。

1

安全选件上至少存在一个故障。

1

0

F-DI00

0

F-DI00过程值:“low”或故障。

1

F-DI00过程值:“high”。

1

F-DI01

0

F-DI01过程值:“low”或故障。

1

F-DI01过程值:“high”。

2

F-DI02

0

F-DI02过程值:“low”或故障。

1

F-DI02过程值:“high”。

3

F-DI03

0

F-DI03过程值:“low”或故障。

1

F-DI03过程值:“high”。

4

保留

 

 

5

保留

 

 

6

保留

 

 

7

未移除

0

设备已移除。

1

设备未移除。

2

0

保留

 

 

1

保留

 

 

2

SSX1

0

SSx1未激活或违反极限值/出现故障。

1

SSx1激活。

3

SSX2

0

SSx2未激活或违反极限值/出现故障。

1

SSx2激活。

4

保留

 

 

5

保留

 

 

6

保留

 

 

7

保留

3

0

保留

1

保留

2

保留

 

 

3

保留

 

 

4

保留

 

 

5

保留

 

 

6

保留

 

 

7

保留