过程输出数据

字节

位

名称

数值

说明

0

0

STO

0

激活STO。

1

禁用STO。

1

保留

2

保留

3

保留

 

 

4

暂时失效

0

禁用编码器故障暂时失效。

1

激活编码器故障暂时失效。

5

测试模式激活

0

禁用测试模式。

1

激活测试模式。

6

解锁F-DI

0

未确认。

1

确认已锁定的F-DI(边沿0 → 1)。

7

故障确认

0

未确认。

1

确认故障(边沿0 → 1)。

1

0

F-DO00

0

关断输出端F-DO00(打开)。

1

接通输出端F-DO00(闭合)。

1

保留

2

保留

 

 

3

保留

 

 

4

保留

 

 

5

保留

 

 

6

保留

 

 

7

保留

2

0

保留

1

保留

2

SSX1

0

激活SSx1。

1

禁用SSx1。

3

SSX2

0

激活SSx2。

1

禁用SSx2。

4

SDI1

0

激活SDI1。

1

禁用SDI1。

5

SDI2

0

激活SDI2。

1

禁用SDI2。

6

保留

7

保留

3

0

SLS1

0

激活SLS1。

1

禁用SLS1。

1

SLS2

0

激活SLS2。

1

禁用SLS2。

2

SLS3

0

激活SLS3。

1

禁用SLS3。

3

SLS4

0

激活SLS4。

1

禁用SLS4。

4

保留

5

保留

6

保留

 

 

7

保留

 

 

4

0

保留

 

 

1

保留

2

保留

 

 

3

保留

 

 

4

保留

 

 

5

保留

 

 

6

保留

 

 

7

保留