限制

  • 应注意的是,在没有机械制动或在制动器故障的情况下,驱动装置可能会自由停车(根据设备的摩擦和惯性)。针对再生性负荷以及负载了重力且从外部驱动的轴,驱动装置甚至可能加速。对设备进行风险评估时,要考虑到这一点,必要时应该采取额外的安全技术措施(比如安全制动系统)。
  • 使用与应用相关的安全子功能(用于安全停止危险运动)时,可能需要适用于特定应用的额外安全制动系统。
  • 使用SS1-t功能时,驱动装置的减速斜坡不受安全监控。如果发生故障,驱动装置的制动可能会在延迟时间内失灵,最严重时,驱动装置可能会出现加速。在此情况下,只有设置的延迟时间结束后,才可通过STO功能安全切断。对设备进行风险评估时,要考虑到可能由此产生的危险,必要时应该采取额外的安全技术措施。
  • STO线路不能阻止可能出现的加加速或直流制动。

警告

安全设计只适用于被驱动设备或机器部件上的机械操作。
死亡或重伤。
切断STO信号后,接线盒中存在危险的电压。
  • 对驱动系统的电气部件进行操作前,应该用一个合适的外部断电装置切断电源,并防止电源被意外接通。

警告

电容器放电不完全会导致触电。
死亡或重伤。
  • 断开电源后确保至少切断10分钟。

提示

如果设备已连接制动器,则必须在 [功能] > [驱动功能] 下的MOVISUITE®参数树中选择功能模块FCB 01输出级禁用。在FCB 01输出级禁用中,将参数在STO时关闭制动器设置为“开”,且不得禁用。这样可以确保在激活安全子功能时,制动控制装置会断开,制动器启动。设备中的制动控制并非安全功能。