运动控制或模块自动化

1) 使用MOVITRAC® classic MOVITRAC® basic时不可用。

MOVI-C® CONTROLLER通过现场总线从上级主站接收单轴运动或协调运动的设定值。MOVI-C® CONTROLLER可确定所连接变频器的设定值,并借此完成角同步旋转、电子凸轮功能或运动学等任务。

使用经过预定义的MOVIKIT®软件模块,可通过图形式编辑器快速、可靠地实现运动控制驱动功能。其中的50多种运动学模型已涵盖大量的机械布置方式。此外,SEW-EURODRIVE还可根据具体情况为运动学模型创建新功能。数据则通过数据交换功能保存在MOVI-C® CONTROLLER的记忆卡中。