尺寸图和尺寸

输出扼流圈

主尺寸,单位mm

紧固件尺寸,单位:mm

连接

A

B

C

E

a

b

d

PI

HD0125-503

153

62.5

72.5

151

138

40

5.5

M6

HD0240-503

173

92.5

82.5

178

158

65

5.5

M6

HD0460-503

185

122.5

112.5

189

170

90

5.5

M6

HD1000-503

255

116

143.5

265

240

82

6.5

M8

HD2000-503

300

178

175

330

286

120

6.5

M10

 

输出扼流圈

主尺寸,单位mm

紧固件尺寸,单位:mm

连接

A

B

C

E

a

b

d

e

PI

HD6000-503

300

260

116

395

240

240

13

13

M12

输出扼流圈

主尺寸,单位mm

紧固件尺寸,单位:mm

连接

A

B

C

E

a

b

d

e

PI

HD6001-503

670

204

306

623

652

150

8.5

18.5

M12