技术数据

进线滤波器

单位

NF0055-
503

NF0120-
503

NF0220-
503

NF0420-
513

NF0910-
523

NF1800-
523

NF2700-
503

NF5400-
503

部件号

–

17984319

17984270

17984300

17983789

17987504

17987865

18000576

29655331

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500 V

 

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

5.5

12

22

42

91

180

270

540

额定功率损耗

W

4

6

30

30

51.5

89

103

144

环境温度ϑ环境

°C

0 – 45

环境温度> 45°C时的降额

–

温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

笼卡型端子

螺钉型接线端子

M12销轴

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

最大6

2.5 – 16

16 – 50

16 – 120

–

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

–

2 – 4

3.5 – 6

12 – 20

14 - 20

 

PE连接触点

–

螺栓M4

螺栓M5

M6销轴

M8销轴

M10销轴

M12销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5

3

6

12

23

30

防护等级,符合EN 60529标准

–

IP20

IP00

质量

kg

1

1

1.4

3

5

9

13.2

12.5