Einsatz

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Ausgangsfilter dürfen nur in den Umrichterbetriebsarten U/f und VFCPLUS eingesetzt werden.
  • Das Aufrufen des FCB 25 ist bei angeschlossenem Ausgangsfilter nicht zulässig. Andernfalls liefert der FCB 25 wegen der Ausgangsfilterinduktivität falsche Ergebnisse.
  • Ausgangsfilter dürfen bis zu einer maximalen Umrichterausgangsfrequenz von 250 Hz eingesetzt werden.
  • Achten Sie bei der Auswahl des Ausgangsfilters auf die korrekte Zuordnung zum Umrichter.
  • Halten Sie unter- und oberhalb des Ausgangsfilters einen Lüftungsfreiraum von mindestens 100 mm ein, ein seitlicher Freiraum ist nicht erforderlich.
  • Beschränken Sie die Länge der Leitung zwischen Umrichter und Ausgangsfilter auf die erforderliche Länge. Maximal zulässige Länge:
    • 1 m bei ungeschirmter Leitung
    • 10 m bei geschirmter Leitung
  • Beim Einsatz eines Ausgangsfilters ist eine ungeschirmte Motorzuleitung ausreichend.