Anwahl einer Sicherheits-Teilfunktion über einen sicheren Digitaleingang

Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.

Berechnungsgröße

Berechnungsvorschrift Reaktionszeit

STO

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + 1 ms

SOS

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys

SS1-r

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r RuckzeitBei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 t3 (8706.11) + 1 ms

SS1-t

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 (8706.15) + 1 ms

SS2-t

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8)

SLS

T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.23) + v_Start/SSx-r Verzögerung a (8706.27) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = linear ist die Ruckzeit = 0 (8706.28)

  • SLS-Rampenbeginn bei Istgeschwindigkeit = 0
  • v_Start = Maximale GeschwindigkeitMaximale Geschwindigkeit (8707.1) oder weitere SLS-Grenzgeschwindigkeit in dieselbe Wirkrichtung - Grenzgeschwindigkeit (8706.24)
  • SLS-Rampenbeginn bei Istgeschwindigkeit = 1 und Rampenüberwachung = linear
  • v_Start = Istgeschwindigkeit - Grenzgeschwindigkeit (8706.24)
  • SLS-Rampenbeginn bei Istgeschwindigkeit = 1 und Rampenüberwachung = ruckbegrenzt
  • v_Start = Istgeschwindigkeit + SLS-Geschwindigkeitsoffset v (8706.36) - Grenzgeschwindigkeit (8706.24)

SSR

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys + Überwachungsverzögerung t2 (8706.53)

SDI

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys

SLI

T_Eingangsverarbeitung_F-DI + T_Sys