Baugröße 6

A

Ansicht von oben

[1]

X5: 24-V-Versorgungsspannung

[2]

X1: Anschluss Netz und Zwischenkreis

[3]

X6: Anschluss sichere Abschaltung (STO)

 

 

B

Ansicht von vorn

[4]

4 × PE-Anschluss Gehäuse

[5]

X33: Schnittstelle für CDM11A oder CBG01A

[6]

Produktlabel mit QR-Code

[7]

S1/S2: EtherCAT®-ID-Schalter

[8]

Status-LEDs

[9]

Speichermodul

[10]

X23: Analogeingänge oder Analogausgänge

[11]

X20: Digitaleingänge oder Digitalausgänge

[12]

X22: potenzialfreier Relaiskontakt

[13]

Schirmblech Signal- und Steuerleitungen

[14]

Schirmblech MOVILINK® DDI

[15]

X60: sichere Digitaleingänge oder Digitalausgänge

[16]

S4: Umschaltung Analogeingang mA/V

[17]

X30/X41 OUT: Feldbus

[18]

X30/X40 IN: Feldbus

 

 

C

Ansicht von unten

[19]

X18: Anschluss FS-Geber

[20]

X16: Anschluss MOVILINK® DDI

[21]

X2: Anschluss Motor und Bremswiderstand

[22]

X10: Bremsenansteuerung und Temperaturüberwachung Motor

[23]

EMC-Kontaktschraube auf der rechten Seite des Umrichters