Limitazione di impiego

Quando non previsto espressamente per questi casi, sono vietati:

  • l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive
  • l'impiego in ambienti contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri e radiazioni nocive
  • l'impiego in applicazioni con carichi meccanici oscillanti ed impulsivi elevati non consentiti
  • l'impiego ad altitudini superiori a 3800 m s.l.m.

Il prodotto si può utilizzare ad altitudini che variano da 1000 m ad un massimo di 3800 m s.l.m. tenendo in considerazione quanto segue:

  • La riduzione della corrente nominale di uscita e/o della tensione di rete viene tenuta in considerazione come descritto nel cap. "Dati tecnici" nel relativo manuale del prodotto.
  • A partire da 2000 m sul livello del mare le distanze di scarica e le vie di dispersione sono sufficienti solo per la categoria di sovratensione II secondo EN 60664. Ad altitudini a partire da 2000 m s.l.m. devono essere adottate misure di limitazione che riducono la sovratensione sul lato rete dalla categoria III alla categoria II.
  • Nel caso che sia necessaria una separazione elettrica sicura, realizzare la separazione al di fuori del prodotto a partire da altitudini di 2000 m sul livello del mare.